피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{balluff/sensortechnik/micropulse/btl_profil/btl_pf_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BTL6-U101-M3100-PF-SA426-S4(BTL5-P-3800-200.100000-)},{L2=73.000},{L3=73.000},{LCON=52.000},{H1=20.000},{DESCRIPT=MIN},{TRAFFIC=},{AAK365=24 V},{AAN427=150 mA},{AAN523=Plug-in connection},{AAC143=https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdb&id=252573&con=en&ws=appoval},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;WEEE},{AUSX=steigend und fallend},{AUS1='1','steigend und fallend'},{AUS2='0','steigend','7','fallend'},{AUS3='','-'},{NENN011=75,100,125,150,200,250,350,400,450,500,600,800,1000,1500,2000},{RENDER=},{PV=KONFBTLPF},{AAO677=Balluff},{SW=U IO-Link SA426},{DP=},{NENN=3100},{POS=BTL5-P-3800-2},{HUBST=0},{D=0.1},{C=0},{WINKEL=0},{WINKEL2=0},{WINKEL3=0},{NENN01=0},{GS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BTL6-U101-M3100-PF-SA426-S4
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
BTL PF - Profile series PF
Bill of material
BALLUFF BTL6-U101-M3100-PF-SA426-S4
TC
Product identifier
BTL6-U101-M3100-PF-SA426-S4
SW
Transducer interface
A analog
E analog
C analog
G analog
U IO-Link
V Ethernet interface
U IO-Link SA426
A analog
E analog
C analog
G analog
U IO-Link
V Ethernet interface
U IO-Link SA426
SV
Supply voltage
-
DP
Device Profile
-
-
ES
Ethernet interface type
-
NENN
Standard nominal length
mm
BA
Style
PF = Flat profile housing
POS
Position sensor
BTL5-P-3800-2
BTL5-P-5500-2
BTL5-P-4500-1
BTL5-M-2814-1S
BTL5-N-2814-1S
BTL5-F-2814-1S
BTL5-T-2814-1S
BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2
BTL5-P-3800-2
BTL5-P-5500-2
BTL5-P-4500-1
BTL5-M-2814-1S
BTL5-N-2814-1S
BTL5-F-2814-1S
BTL5-T-2814-1S
BTL6-A-3800-2
BTL6-A-3801-2
SA
Connection type
S4
AUS
Output signal
rising and falling
HUBST
mm
값 입력 HUBST
mm
cm
inch
ft
확인
D
Vertical distance of encoder
mm
값 입력 D
Vertical distance of encoder
mm
cm
inch
ft
확인
C
Lateral offset
mm
값 입력 C
Lateral offset
mm
cm
inch
ft
확인
WINKEL
0.000
0.000
°
WINKEL2
0.000
0.000
°
WINKEL3
0.000
0.000
°
NENN01
Standard nominal stroke- Control arm
0
0
mm
GS
Joint rod
-
-
W
Weight
2.1
Kg
TRAFFIC
Customs number
AAK365
Voltage
24 V
AAN427
Current
150 mA
AAN523
Connection category
Plug-in connection
AAC143
File/Hyperlink 1
https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdb&id=252573&con=en&ws=appoval
IODD
IO Device Description
DRF_928854_00_000
RENDER
Render
DESCRIPT
Description
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
암호