??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BTL6-U101-M1900-PF-SA426-S4
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
BTL PF - Серия Профиль PF
Спецификация
BALLUFF BTL6-U101-M1900-PF-SA426-S4
TC
Название продукта
BTL6-U101-M1900-PF-SA426-S4
SW
Интерфейс Измерители перемещения
SV
напряжение питания
-
DP
Профиль
ES
Тип интерфейса Ethernet
-
NENN
Стандартная условная длина
mm
BA
тип корпуса
PF = Профильный корпус, плоский
POS
Датчик положения
SA
Тип разъема
S4
AUS
Выходной сигнал
нарастающий и затухающий
HUBST
mm
Введите значение для HUBST
mm
cm
inch
ft
D
Расстояние до датчика положения
mm
Введите значение для D
Расстояние до датчика положения
mm
cm
inch
ft
C
Боковое смещение
mm
Введите значение для C
Боковое смещение
mm
cm
inch
ft
WINKEL
°
WINKEL2
°
WINKEL3
°
NENN01
Стандартная номинальная длина стержня
mm
GS
Суставная штанга
W
Вес
1.4 Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
AAK365
Напряжение
24 V
AAN427
Текущий
150 mA
AAN523
Категория соединения
Plug-in connection
AAC143
Файл/гиперссылка 1
https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdb&id=252573&con=en&ws=appoval
IODD
IO Device Description
DRF_928854_00_000
RENDER
Render
DESCRIPT
Description
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код