??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
BALLUFF BOD 6K-RAI02-S75
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
光电传感器
明细表
BALLUFF BOD 6K-RAI02-S75
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BOD002R
TC
产品识别器
BOD 6K-RAI02-S75
PX
产品视图
49402_01
ROT
旋转
MOUNTING
安装
ICON
WEBINC
产品系列
W
重量
0.20500 kg
TRAFFIC
海关编号
85365019
TECH
技术细节
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 6K, Dimension = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = Analog, voltage 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect NO/NC, Principle of operation = Photoelectric distance sensor, Principle of optical operation = Triangulation, Beam characteristic = Divergent, Light type = LED, red light, Light spot size = 8 x 8 mm at 80 mm, Range = 20...80 mm, Repeat accuracy = 0.4 mm, Resolution = ≤ 0.12 mm, Connection = Connector, M8x1-Male, 4-pin, Housing material = ABS, Operating voltage Ub = 13...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
代码