??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BNS 819-D02-K12-100-10-FD
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
BNS 819 Multiple Position Switches Series 100
Bill of material
BALLUFF BNS 819-D02-K12-100-10-FD
TC
Product identifier
BNS 819-D02-K12-100-10-FD
SA
number of plungers
SF
Plunger type
L1
Switch position spacing
FA
Function indicator
SV
Connector
L2
70.000
W
Weight
Kg
TRAFFIC
Customs number
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호