??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BNS 819-B06-D08-46-13
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
BNS 819 Multiple Position Switches Series 46
Bill of material
BALLUFF BNS 819-B06-D08-46-13
TC
Product identifier
BNS 819-B06-D08-46-13
PX
Product view
0571
SA
number of plungers
SF
Plunger type
L1
Switch position spacing
mm
L2
distance L2
80 mm
SE
Snap switches
SV
Connector
RENDER
Render
W
Weight
Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호