??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BML-S1C0-Q53L-M400-M0-KA02
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
BML-S1A-S1B-S1C
Lista materiale
BALLUFF BML-S1C0-Q53L-M400-M0-KA02
VERF
Disponibilità
Non più disponibile
BC
Codice d'ordine
BML003L
TC
descrizione
BML-S1C0-Q53L-M400-M0-KA02
PX
Vista prodotto
43891_00
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
ICON
BAU
Serie
BML-S1C0-...
SCH
Interfaccia
incrementale
AUSS
Segnale di uscita
Digitale A/B segnali, HTL
AUF
Risoluzione
100 µm
ANS
Tipo di collegamento
Cavo, 2 m, PUR
OPTION
con / senza isolamento
W
Peso
0.11 Kg
TRAFFIC
numero di costumi
90318020
MANUALDE
Manuale IT
https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BML_S1C0_Q53_KA_X_0711_DOK_848735_01_000.pdf
MANUALEN
Manuale IT
https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BML_S1C0_Q53_KA_X_0711_DOK_848735_01_000.pdf
DESCRIPT
Description
Dimension = 10 x 25 x 35 mm, Connection = Cable, 2 m, PUR, Housing material = PBT, Interface = Digital A/B (HTL), Resolution = 100 µm, Read distance = 0.01...2 mm, Non-linearity max. = ±100 µm, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -20...80 °C, IP rating = IP67, Procedure direction = Lengthwise to tape, Approval/Conformity = cURus, CE, UKCA, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice