??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BIS Z-SP-004
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Fastening Technology
部品表
BALLUFF BIS Z-SP-004
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BAM020R
TC
Product identifier
BIS Z-SP-004
PX
Product view
54859_00
GR
Diameter
mm
POS
position
mm
MOUNTING
Mounting
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
W
Weight
0.194 Kg
TRAFFIC
Customs number
85471000
MANUALDE
Manual EN
MANUALEN
Manual EN
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Spacer ring, piece, Use = Mounting set and spacer for high-temperature data carriers, Material = Ceramic, Dimension = Ø 25.4 x 25.4 mm, Mounting part = Threads, Ambient temperature = -40...240 °C
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code