??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BCC W323-0000-10-001-BW8334-050
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Cables de conexión
Lista de materiales
BALLUFF BCC W323-0000-10-001-BW8334-050
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BCC0FF9
TC
Designación de Producto
BCC W323-0000-10-001-BW8334-050
PX
Vista del producto
51099_03
ICON
TRAFFIC
el número de aduana
85444290
TECH
Detalles técnicos
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded, Cable = TPE welding spark resistant gray, 5 m, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...130 °C, Cable temperature, flexible routing = -40...125 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP65, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code