??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M454-0000-2A-RM020-002
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M454-0000-2A-RM020-002
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC08M1
TC
Designação do artigo
BCC M454-0000-2A-RM020-002
PX
Vista do produto
49741_01
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.25 mm², Lead length L = 0.20 m, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code