??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC M415-M424-3A-304-EX44T2-080
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BCC M415-M424-3A-304-EX44T2-080
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC085T
TC
Identifikátor produktu
BCC M415-M424-3A-304-EX44T2-080
PX
Náhled výrobku
44263_02
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded, Cable = TPE Yellow, 8 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -50...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...105 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code