??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-120
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Double-Ended Cordsets
部品表
BALLUFF BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-120
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BCC0AEW
TC
Artikelbezeichnung
BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-120
PX
Product view
44882_02
ICON
TRAFFIC
Customs number
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded, Cable = TPE Yellow, 12 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Cable temperature, fixed routing = -50...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...105 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code