??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-020-C046
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-020-C046
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC0J2C
TC
产品识别器
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-020-C046
PX
产品视图
44362_01
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Interface = Ethernet/IP, Cable = TPE Shielded royal blue, 2 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, flexible routing = -40...80 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC, Rated current (40 °C) = 1.5 A, IP rating = IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
代码