??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
BALLUFF BCC M414-M313-M313-U2026-006
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
分配器
明细表
BALLUFF BCC M414-M313-M313-U2026-006
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC0AFW
TC
产品识别器
BCC M414-M313-M313-U2026-006
PX
产品视图
50401_04
TECH
技术细节
Tech. Detail
ICON
WEBINC
产品系列
Y形分配器
W
重量
0.060 Kg
TRAFFIC
海关编号
85444290
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Connection 2 = M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded, Connection 3 = M8x1-Female, straight, 3-pin, A-coded, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Cable = PUR black, 0.6 m, drag chain compatible, Rated current (40 °C) = 4.0 A, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.
Code