??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC0E8R
TC
Designação do artigo
BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-300
PX
Vista do produto
50173_01
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded, Connection 2 = RJ45-Male, straight, 4-pin, Interface = Ethernet/IP, Cable = TPE Shielded teal, 30 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, flexible routing = -40...80 °C, Operating voltage Ub = 42 VDC / 30 VAC, Rated current (40 °C) = 1.0 A, IP rating = IP67/IP20, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code