??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BCC M214-0000-20-003-PX0414-050
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Cables de conexión
Lista de materiales
BALLUFF BCC M214-0000-20-003-PX0414-050
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BCC0L8U
TC
Designación de Producto
BCC M214-0000-20-003-PX0414-050
PX
Vista del producto
52869_00
ICON
TRAFFIC
el número de aduana
TECH
Detalles técnicos
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M5x0.5-Male, straight, 4-pin, Switching output = Complementary, Cable = PUR black, 5 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.14 mm², Cable temperature, fixed routing = -25...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...80 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 1.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code