??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
BALLUFF BCC E834-E834-90-334-PS54N2-350
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
连接导线
明细表
BALLUFF BCC E834-E834-90-334-PS54N2-350
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BCC0KTA
TC
产品识别器
BCC E834-E834-90-334-PS54N2-350
PX
产品视图
49121_00
ICON
TRAFFIC
海关编号
85444290
TECH
技术细节
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = RJ45-Male, straight, 4-pin, Connection 2 = RJ45-Male, straight, 4-pin, Interface = Profinet, Cable = PUR Shielded Green, 35 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -40...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...60 °C, Operating voltage Ub = 125 VDC / 125 VAC, Rated current (40 °C) = 1.0 A, IP rating = IP20/IP20, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.
Code