??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC A315-0000-20-063-PX05A5-100
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC A315-0000-20-063-PX05A5-100
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC0888
TC
Designação do artigo
BCC A315-0000-20-063-PX05A5-100
PX
Vista do produto
45707_00
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = 7/8"-Male, straight, 5-pin, Switching output = Complementary, Cable = PUR black, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Conductor cross-section = 1.5 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...80 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code