??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BAM MC-XA-018-B04-4
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
Fastening Technology
部品表
BALLUFF BAM MC-XA-018-B04-4
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BAM01Y3
TC
Product identifier
BAM MC-XA-018-B04-4
PX
Product view
48873_00
GR
Diameter
mm
POS
position
mm
MOUNTING
Mounting
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
W
Weight
0.019 Kg
TRAFFIC
Customs number
83024900
MANUALDE
Manual EN
MANUALEN
Manual EN
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Holding RFID system, Use = Mounting bracket for read/write heads BIS VM-3xx, Material = Stainless steel (1.4310), Dimension = 78.2 x 11.8 x 34.8 mm, Mounting part = Threads
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code