??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BAM MC-XA-002-D04,0-2
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Upevňovací technika
Kusovník
BALLUFF BAM MC-XA-002-D04,0-2
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BAM000U
TC
Identifikátor produktu
BAM MC-XA-002-D04,0-2
PX
Náhled výrobku
47260_01
GR
Průměr
mm
POS
poloha
mm
MOUNTING
Montáž
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
W
Hmotnost
0.001 Kg
TRAFFIC
celní číslo
83024900
MANUALDE
Manuál CZ
MANUALEN
Manuál CZ
DESCRIPT
Description
Use = for sensors and fiber optics Ø4, Material = Brass nickel plated, Dimension = 6 × 7 mm, Mounting part = Screws, clamps, Ambient temperature = -25...85 °C
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code