{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/mechanische_reih/baureihe_61/bns_823_61.prj},{NB=BALLUFF BNS 823-B02-D12-61-A-10},{B=16},{C=24},{D=30},{W=MIN},{DESCRIPT=MIN},{L2XX=48,60},{L3XX=24,30},{SV2='', 'ohne Steckverbinder', '-S80R', '5-polig, rechts', '-S80L', '5-polig, links','-S90R','12-polig, rechts','-S90L','12-polig, links'},{SV3='', 'ohne Steckverbinder', '-S80R', '5-polig, rechts', '-S80L', '5-polig, links','-S80S','5-polig, rechts und links','-S90R','12-polig, rechts','-S90L','12-polig, links'},{SV4='', 'ohne Steckverbinder'},{SV5='', 'ohne Steckverbinder','-S80S','5-polig, rechts und links','-S90R','12-polig, rechts','-S90L','12-polig, links'},{FORM=BS},{SA=02},{SF=D},{L1=12},{L2=36},{SE=10},{SIC=0},{FA=},{SV=}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1
BALLUFF BNS 823-B02-D12-61-A-10