{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/em_reihen/bns_1_72_asy.prj},{NB=BALLUFF BNS 819-B02-D12-72-10},{PX=0565},{SA=02},{SF=D},{L1=12},{FA=},{SV=},{PPATH=bns_1_72_sbl.prj},{RENDER=Q_20161027_GB_BNS},{PV=KONFBNS172},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BNS 819-B02-D12-72-10