??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BOS 6K-PU-LE10-S49
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs optoélectroniques
Nomenclature
BALLUFF BOS 6K-PU-LE10-S49
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BOS01LU
TC
Désignation de l'article
BOS 6K-PU-LE10-S49
PX
Vue Produit
49406_01
ROT
Rotation
MOUNTING
Montage
ICON
WEBINC
Famille de produits
Barrages optiques unidirectionnels;Détecteurs optiques et barrages optiques
W
Poids
0.01900 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 6K, Dimension = 12 x 41.5 x 21.6 mm, Interface = PNP normally open/normally closed (NO/NC), Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Through-beam sensor (receiver), Light type = Laser red light, Range = 0...18 m, Connection = Connector, M8x1-Male, 3-pin, Housing material = ABS, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
MultiCAE (EPlan, Zuken, Siemens and other CAE formats)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code