??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BOS 5-HW-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Technique de fixation
Nomenclature
BALLUFF BOS 5-HW-4
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BAM00U8
TC
Désignation de l'article
BOS 5-HW-4
PX
Vue Produit
46423_00
GR
Diamètre 3,5 mm
mm
POS
Position
mm
MOUNTING
Montage
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
ICON
W
Poids
0.069 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
83024900
MANUALDE
Manuel FR
MANUALEN
Manuel FR
DESCRIPT
Description
Version = Mounting brackets, 1 adjustable axis, Use = For BOS R-25 reflectors, For BOS R-10 reflectors, Material = Steel Zinc plated, Dimension = 28 x 58 x 113 mm, Mounting part = Threads
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code