??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BOS 18E-PA-IE20-S4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs optoélectroniques
Nomenclature
BALLUFF BOS 18E-PA-IE20-S4
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BOS023A
TC
Désignation de l'article
BOS 18E-PA-IE20-S4
PX
Vue Produit
49049_00
ROT
Rotation
MOUNTING
Montage
ICON
WEBINC
Famille de produits
Barrages optiques unidirectionnels;Détecteurs optiques et barrages optiques
W
Poids
0.06300 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Special characteristics = Washdown, Series = 18E, Dimension = Ø 18 x 75 mm, Interface = PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC), Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Through-beam sensor (receiver), Light type = Infrared, Range = 0...50 m, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Housing material = 1.4404 stainless steel, Material sensing surface = Glass, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code