??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
BALLUFF BNS 813-B04-D12-61-A-22-04
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
BNS 813 Multiple Position Switches Series 61
部品表
BALLUFF BNS 813-B04-D12-61-A-22-04
TC
Product identifier
BNS 813-B04-D12-61-A-22-04
PX
Product view
1865
GF
Housing form
SA
number of plungers
SF
Plunger type
L1
Switch position spacing
mm
L2
distance L2
60 mm
L3
gap L3
mm
SEL
Snap switches
SIC
safety switch elements
FA
Function indicator
SV
Connector
RENDER
Render
W
Weight
Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
CAE
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code