??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BMS RS-M-D30-1000-01
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Technique de fixation
Nomenclature
BALLUFF BMS RS-M-D30-1000-01
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BAM0341
TC
Désignation de l'article
BMS RS-M-D30-1000-01
PX
Vue Produit
56133_00
GR
Diamètre 3,5 mm
mm
POS
Position
mm
MOUNTING
Montage
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
ICON
W
Poids
0.350 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
76042100
MANUALDE
Manuel FR
MANUALEN
Manuel FR
DESCRIPT
Description
Use = for mounting system BMS, Material = Aluminum Anodized, Dimension = Ø 30 x 1000 mm, Mounting part = Clamps
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code