??
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
BALLUFF BIS M-6000-007-050-00-ST24
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descripción
Unidades de evaluación
Lista de materiales
BALLUFF BIS M-6000-007-050-00-ST24
VERF
Disponibilidad
disponibile
BC
Código de pedido
BIS00J0
TC
Designación de Producto
BIS M-6000-007-050-00-ST24
PX
Vista del producto
43000_02
POS
posición
ICON
TRAFFIC
el número de aduana
85437090
TECH
Detalles técnicos
Tech. Detail
W
Weight
0.425 Kg
DESCRIPT
Description
Product Group = HF (13.56 MHz), Interface = RS232, Supported RFID technologies = HF 13.56 MHz (BIS M), Number of connectable R/W heads / antennas = 2, Operating voltage Ub = 19.2...28.8 VDC, Housing material = ABS, Ambient temperature = 0...60 °C, IP rating = IP65, with connector, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE, Connection = Male, 5-pin, B-coded Male, 5-pin
CAE
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code