??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC W415-0000-1A-003-MW8434-006
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BCC W415-0000-1A-003-MW8434-006
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC0FEL
TC
Identifikátor produktu
BCC W415-0000-1A-003-MW8434-006
PX
Náhled výrobku
56162_01
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PUR black, 0.6 m, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP65, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code