??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BCC VB23-0000-10-055-VX8350-050
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Anschlussleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC VB23-0000-10-055-VX8350-050
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC0403
TC
Artikelbezeichnung
BCC VB23-0000-10-055-VX8350-050
PX
Produktansicht
52356_01
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss = B, DIN-180°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig, Funktionsanzeige = LED gelb, Schutzbeschaltung = Suppressordiode, Kabel = PVC grau, 5 m, Anzahl der Leiter = 3, Leiterquerschnitt = 0.50 mm², Kabeltemperatur, feste Verlegung = -40...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -5...105 °C, Betriebsspannung Ub = 24 VDC / 24 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.