??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC S425-0000-1A-003-VX44T2-020
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Cavi di collegamento
Lista materiale
BALLUFF BCC S425-0000-1A-003-VX44T2-020
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC0AHJ
TC
descrizione
BCC S425-0000-1A-003-VX44T2-020
PX
Vista prodotto
46295_02
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Special characteristics = Washdown, Connection = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PVC Yellow, 2 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 22 AWG, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, Ecolab, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice