??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
BALLUFF BCC M458-0000-2A-RN066-020
HELP_VARIABLE
Company
Balluff
Description
Single-Ended Cordsets
Bill of material
BALLUFF BCC M458-0000-2A-RN066-020
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BCC0CYK
TC
Artikelbezeichnung
BCC M458-0000-2A-RN066-020
PX
Product view
49594_00
ICON
TRAFFIC
Customs number
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded, Number of conductors = 8, Conductor cross-section = 22 AWG, Lead length L = 2.00 m, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 2.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = cULus, WEEE
CAE
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..
암호