??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC M454-0000-1A-RN060-006
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BCC M454-0000-1A-RN060-006
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC0CZ0
TC
Identifikátor produktu
BCC M454-0000-1A-RN060-006
PX
Náhled výrobku
49579_00
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 4-pin, A-coded, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 22 AWG, Lead length L = 0.60 m, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, Approval/Conformity = cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code