??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BCC M425-M424-3A-304-EX44T2-010
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Verbindungsleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M425-M424-3A-304-EX44T2-010
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC063H
TC
Artikelbezeichnung
BCC M425-M424-3A-304-EX44T2-010
PX
Produktansicht
44265_01
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss 1 = M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, A-codiert, Kabel = TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 4, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...105 °C, Betriebsspannung Ub = 250 VDC / 250 VAC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.