??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC08LT
TC
Designação do artigo
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
PX
Vista do produto
50661_01
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Power indicator = Green LED, Function indicator (Pin 4) = LED yellow, Switching output = PNP normally open (NO), Cable = PVC gray, 3 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code