??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M324-M424-3E-304-PX0434-003
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M324-M424-3E-304-PX0434-003
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC03KH
TC
Designação do artigo
BCC M324-M424-3E-304-PX0434-003
PX
Vista do produto
44271_01
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M8x1-Female, angled, 4-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded, Cable = PUR black, 0.3 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 60 VDC / 60 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code