??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC A315-A315-30-330-VS85N5-050
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
#NV
Kusovník
BALLUFF BCC A315-A315-30-330-VS85N5-050
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC08U5
TC
Identifikátor produktu
BCC A315-A315-30-330-VS85N5-050
PX
Náhled výrobku
45278_02
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85444290
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = 7/8"-Female, straight, 5-pin, Connection 2 = 7/8"-Male, straight, 5-pin, Interface = DeviceNet Mid, Cable = PVC Shielded gray, 5 m, Number of conductors = 4, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 9.0 A, IP rating = IP67, IP68/IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code