??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC A314-A314-30-304-PX04A5-350
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Prolunghe
Lista materiale
BALLUFF BCC A314-A314-30-304-PX04A5-350
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC0KP6
TC
descrizione
BCC A314-A314-30-304-PX04A5-350
PX
Vista prodotto
50649_00
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = 7/8"-Female, straight, 4-pin, Connection 2 = 7/8"-Male, straight, 4-pin, Cable = PUR black, 35 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...80 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP67, IP68/IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice