??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Prolunghe
Lista materiale
BALLUFF BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC099Y
TC
descrizione
BCC A313-A313-30-345-VX43W6-100
PX
Vista prodotto
47256_00
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = 7/8"-Female, straight, 3-pin, Connection 2 = 7/8"-Male, straight, 3-pin, Cable = PVC Yellow, 10 m, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 13.0 A, IP rating = IP67, IP68/IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice