??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BAM FS-IS-006-M30-O-01
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Technika zamocowań
Lista materiałowa
BALLUFF BAM FS-IS-006-M30-O-01
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BAM034R
TC
Identyfikator produktu
BAM FS-IS-006-M30-O-01
PX
Widok produktu
56303_00
GR
Średnica
mm
POS
pozycja
mm
MOUNTING
Montaż
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
ICON
W
Masa
0.211 Kg
TRAFFIC
Numer celny
39263000
MANUALDE
Podręcznik PL
MANUALEN
Podręcznik PL
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Holding RFID system, Use = for RFID read head, Material = POM, Dimension = Ø 60 x 69 mm, Ambient temperature = -25...80 °C
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code