??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BAM AD-DG-022-D10,0/D12,0-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Accessoires mécaniques
Nomenclature
BALLUFF BAM AD-DG-022-D10,0/D12,0-4
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BAM03RK
TC
Désignation de l'article
BAM AD-DG-022-D10,0/D12,0-4
PX
Vue Produit
58353_00
ICON
TECH
Détails techniques
Tech. Detail
MOUNTING
Montage
ZDM
Diamètre du cylindre
A
- mm
W
Poids
0.037 Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
76169990
DESCRIPT
Description
Version = Double-loop coupling, Material = Galvanized steel PUR, Dimension = Ø 10 x 29 mm, Ambient temperature = -30...80 °C
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code